Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | C (DIN 912 A2-70) | C (DIN 912-12.9) | D1=Alésage de fixation (mm) | D4=Diamètre extérieur (mm) | L=Longueur (mm) | Matériau principal | Couple nominal (Nm) | R (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.83 € | 1 | 4 jours | 2,1 | - | M3x8 | 8 | 24 | 35 | Acier | 50 | 26,8 | 0,0933 | ||
48.74 € | 1 | 4 jours | 4,6 | - | M4x12 | 10 | 29 | 45 | Acier | 70 | 32,7 | 0,1790 | ||
48.74 € | 1 | 4 jours | 4,6 | - | M4x12 | 12 | 29 | 45 | Acier | 70 | 32,7 | 0,1696 | ||
55.12 € | 1 | 4 jours | 9,5 | - | M5x16 | 14 | 34 | 50 | Acier | 190 | 39,4 | 0,2652 | ||
55.12 € | 1 | 4 jours | 9,5 | - | M5x16 | 15 | 34 | 50 | Acier | 190 | 39,4 | 0,2525 | ||
55.12 € | 1 | 4 jours | 9,5 | - | M5x16 | 16 | 34 | 50 | Acier | 190 | 39,4 | 0,2499 | ||
65.01 € | 1 | 4 jours | 16 | - | M6x18 | 19 | 42 | 65 | Acier | 300 | 48,2 | 0,4978 | ||
65.01 € | 1 | 4 jours | 16 | - | M6x18 | 20 | 42 | 65 | Acier | 350 | 48,2 | 0,4711 | ||
71.66 € | 1 | 4 jours | 16 | - | M6x18 | 25 | 45 | 75 | Acier | 390 | 50,8 | 0,5801 | ||
98.35 € | 1 | 4 jours | 16 | - | M6x18 | 30 | 54 | 83 | Acier | 475 | 58,6 | 0,8880 | ||
127.50 € | 1 | 4 jours | 39 | - | M8x25 | 35 | 67 | 95 | Acier | 1100 | 74,1 | 1,7500 | ||
167.66 € | 1 | 4 jours | 39 | - | M8x25 | 40 | 77 | 108 | Acier | 1325 | 83,4 | 2,6500 | ||
196.18 € | 1 | 4 jours | 77 | - | M10x25 | 50 | 85 | 124 | Acier | 2250 | 93,2 | 3,3120 | ||
62.58 € | 1 | 4 jours | 1,1 | M3x8 | - | 8 | 24 | 35 | Acier inoxydable | 16 | 26,8 | 0,0936 | ||
71.08 € | 1 | 4 jours | 2,5 | M4x12 | - | 10 | 29 | 45 | Acier inoxydable | 70 | 32,7 | 0,1775 | ||
71.08 € | 1 | 4 jours | 2,5 | M4x12 | - | 12 | 29 | 45 | Acier inoxydable | 70 | 32,7 | 0,1687 | ||
90.53 € | 1 | 4 jours | 5,4 | M5x16 | - | 14 | 34 | 50 | Acier inoxydable | 160 | 39,4 | 0,2596 | ||
90.53 € | 1 | 4 jours | 5,4 | M5x16 | - | 15 | 34 | 50 | Acier inoxydable | 160 | 39,4 | 0,2511 | ||
90.53 € | 1 | 4 jours | 5,4 | M5x16 | - | 16 | 34 | 50 | Acier inoxydable | 160 | 39,4 | 0,2436 | ||
125.05 € | 1 | 4 jours | 9,6 | M6x18 | - | 19 | 42 | 65 | Acier inoxydable | 260 | 48,2 | 0,4965 | ||
125.05 € | 1 | 4 jours | 9,6 | M6x18 | - | 20 | 42 | 65 | Acier inoxydable | 300 | 48,2 | 0,4831 | ||
133.46 € | 1 | 4 jours | 9,6 | M6x18 | - | 25 | 45 | 75 | Acier inoxydable | 325 | 50,8 | 0,5855 | ||
195.86 € | 1 | 4 jours | 9,6 | M6x18 | - | 30 | 54 | 83 | Acier inoxydable | 400 | 58,6 | 0,8779 | ||
237.20 € | 1 | 4 jours | 23 | M8x25 | - | 35 | 67 | 95 | Acier inoxydable | 438 | 74,1 | 1,7600 | ||
309.42 € | 1 | 4 jours | 23 | M8x25 | - | 40 | 77 | 108 | Acier inoxydable | 445 | 83,4 | 2,6700 | ||
406.05 € | 1 | 4 jours | 46 | M10x25 | - | 50 | 85 | 124 | Acier inoxydable | 688 | 93,2 | 3,3200 |
Loading...
Finition 1 | en deux parties | Désignation | Accouplement Rigide | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
C (DIN 912 A2-70)
C (DIN 912-12.9)
D1=Alésage de fixation(mm)
D4=Diamètre extérieur(mm)
L=Longueur(mm)
Matériau principal
Couple nominal(Nm)
R(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles