Accouplement rigide à fente (K2064)

Accouplement rigide à fente (K2064)
· Transmettent des couples élevés avec une bonne résistance à la torsion et sans jeu

· Sans usure ni entretien

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2064.1080
K2064.1100
K2064.1120
K2064.1140
K2064.1150
K2064.1160
K2064.1190
K2064.1200
K2064.1250
K2064.1300
K2064.1350
K2064.1400
K2064.1500
K2064.2080
K2064.2100
K2064.2120
K2064.2140
K2064.2150
K2064.2160
K2064.2190
K2064.2200
K2064.2250
K2064.2300
K2064.2350
K2064.2400
K2064.2500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (DIN 912 A2-70) C (DIN 912-12.9) D1=Alésage de fixation
(mm)
D4=Diamètre extérieur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Matériau principal Couple nominal
(Nm)
R
(mm)
Poids
(kg)

26.91 €

1 4 jours 2,1-M3x882435Acier5026,80,0973

29.10 €

1 4 jours 4,6-M4x12102945Acier7032,70,1886

29.10 €

1 4 jours 4,6-M4x12122945Acier7032,70,1807

36.14 €

1 4 jours 9,5-M5x16143450Acier19039,40,2746

36.14 €

1 4 jours 9,5-M5x16153450Acier19039,40,2639

36.14 €

1 4 jours 9,5-M5x16163450Acier19039,40,2554

39.81 €

1 4 jours 16-M6x18194265Acier30048,20,5097

39.81 €

1 4 jours 16-M6x18204265Acier35048,20,5058

48.08 €

1 4 jours 16-M6x18254575Acier39050,80,5955

57.58 €

1 4 jours 16-M6x18305483Acier47558,60,9154

78.84 €

1 4 jours 39-M8x25356795Acier110074,11,7920

120.42 €

1 4 jours 39-M8x254077108Acier132583,42,7100

146.08 €

1 4 jours 77-M10x255085124Acier225093,23,3400

34.55 €

1 4 jours 1,1M3x8-82435Acier inoxydable1626,80,0986

39.20 €

1 4 jours 2,5M4x12-102945Acier inoxydable7032,70,1900

39.20 €

1 4 jours 2,5M4x12-122945Acier inoxydable7032,70,1779

48.08 €

1 4 jours 5,4M5x16-143450Acier inoxydable16039,40,2777

48.08 €

1 4 jours 5,4M5x16-153450Acier inoxydable16039,40,2662

48.08 €

1 4 jours 5,4M5x16-163450Acier inoxydable16039,40,2575

60.63 €

1 4 jours 9,6M6x18-194265Acier inoxydable26048,20,5235

60.63 €

1 4 jours 9,6M6x18-204265Acier inoxydable30048,20,5049

71.97 €

1 4 jours 9,6M6x18-254575Acier inoxydable32550,80,6023

88.80 €

1 4 jours 9,6M6x18-305483Acier inoxydable40058,60,9700

133.87 €

1 4 jours 23M8x25-356795Acier inoxydable33074,11,8000

233.81 €

1 4 jours 23M8x25-4077108Acier inoxydable40083,42,7090

291.88 €

1 4 jours 46M10x25-5085124Acier inoxydable68893,23,3400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à fente Désignation Accouplement Rigide RoHS true

Assistance technique