Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Taille | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Moment d'inertie (gm²) | Vitesse max. (tr/min) | Décalage angulaire max. (°) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Couple nominal (Nm) | Résistance à la torsion (10⁻³ Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.50 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00228 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,733 | 0,0287 | ||
55.50 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00228 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,733 | 0,0265 | ||
55.50 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00228 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,733 | 0,0259 | ||
55.50 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00228 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,733 | 0,0275 | ||
55.50 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00228 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,733 | 0,0270 | ||
55.50 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00228 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 7 | 0,733 | 0,0275 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,00680 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 10 | 0,868 | 0,0613 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,00680 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 10 | 0,868 | 0,0601 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,00680 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 10 | 0,868 | 0,0597 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,00680 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 10 | 0,868 | 0,0557 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,00680 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 10 | 0,868 | 0,0572 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,00680 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 10 | 0,868 | 0,0557 | ||
99.08 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,02790 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 19 | 3,767 | 0,1241 | ||
99.08 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,02790 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 19 | 3,767 | 0,1180 | ||
99.08 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,02790 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 19 | 3,767 | 0,1180 | ||
99.08 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,02790 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 19 | 3,767 | 0,1238 | ||
99.08 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,02790 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 19 | 3,767 | 0,1236 | ||
99.08 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,02790 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 19 | 3,767 | 0,1171 | ||
124.81 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,08970 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 35 | 7,196 | 0,2173 | ||
124.81 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,08970 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 35 | 7,196 | 0,2495 | ||
124.81 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,08970 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 35 | 7,196 | 0,2500 | ||
124.81 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,08970 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 35 | 7,196 | 0,2388 | ||
124.81 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,08970 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 35 | 7,196 | 0,2173 | ||
222.00 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,25370 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 70 | 12,750 | 0,5000 | ||
222.00 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,25370 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 70 | 12,750 | 0,5000 | ||
222.00 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,25370 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 70 | 12,750 | 0,5000 | ||
222.00 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,25370 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 70 | 12,750 | 0,5000 | ||
242.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 0,50660 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 130 | 66,768 | 0,7500 | ||
242.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 0,50660 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 130 | 66,768 | 0,7500 | ||
242.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 0,50660 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 130 | 66,768 | 0,7500 |
Loading...
Finition 1 | démontable moyeu de serrage | Désignation | Accouplement Élastique | Matériau principal | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Taille
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Moment d'inertie(gm²)
Vitesse max.(tr/min)
Décalage angulaire max. (°)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Couple nominal(Nm)
Résistance à la torsion(10⁻³ Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles