Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Taille | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Moment d'inertie (gm²) | Vitesse max. (tr/min) | Décalage angulaire max. (°) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Couple nominal (Nm) | Résistance à la torsion (10⁻³ Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.43 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 0,00080 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,513 | 0,0260 | ||
45.43 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 0,00080 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,513 | 0,0239 | ||
45.43 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 0,00080 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,513 | 0,0234 | ||
45.43 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 0,00080 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,513 | 0,0245 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 0,00099 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,752 | 0,0240 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 0,00099 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,752 | 0,0240 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 0,00099 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,752 | 0,0217 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 0,00099 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | 6 | 0,752 | 0,0217 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0500 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0500 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0500 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0500 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0450 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0451 | ||
68.71 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 4 | 0,00288 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | 12 | 1,189 | 0,0438 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0400 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0400 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0400 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0404 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0400 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0387 | ||
71.17 € | 1 | 4 jours | 1 | M2,5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 22 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 0,00260 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | 6 | 1,372 | 0,0363 | ||
76.07 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00648 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0723 | ||
76.07 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00648 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0726 | ||
76.07 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00648 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0724 | ||
76.07 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00648 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0712 | ||
76.07 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00648 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0696 | ||
76.07 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00648 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0640 | ||
90.76 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01920 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1600 | ||
90.76 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01920 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1600 | ||
90.76 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01920 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1484 | ||
90.76 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01920 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1492 | ||
90.76 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01920 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1446 | ||
90.76 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01920 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1449 | ||
110.38 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3400 | ||
110.38 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3263 | ||
110.38 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3236 | ||
110.38 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3400 | ||
110.38 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3064 | ||
110.38 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3060 | ||
134.86 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,7100 | ||
134.86 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6543 | ||
134.86 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6526 | ||
134.86 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6281 | ||
134.86 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6249 | ||
219.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,64800 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 1,3400 | ||
219.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,64800 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 1,3400 | ||
219.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,64800 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 1,3400 | ||
219.65 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,64800 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 1,3400 | ||
270.25 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,39200 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 2,0500 | ||
270.25 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,39200 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 1,9270 | ||
270.25 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,39200 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 2,0500 |
Loading...
Finition 1 | avec moyeu à serrage radial | Désignation | Accouplement Élastique | Matériau principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Taille
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Moment d'inertie(gm²)
Vitesse max.(tr/min)
Décalage angulaire max. (°)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Couple nominal(Nm)
Résistance à la torsion(10⁻³ Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles