Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme B (K1827)

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme B (K1827)
· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Idéal pour le transport de produits sensibles

· Couvercle fermé sans fente

· Nettoyage aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1827.151
K1827.221
K1827.301
K1827.441
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DK
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
Capacité de charge C
(N)
Poids
(kg)

11.28 €

1 4 jours 15,875243120,59,54,52000,0260

20.02 €

1 4 jours 22,225364530,5104,52500,0793

29.19 €

1 4 jours 30455537145,53500,1700

89.95 €

1 4 jours 44,5627553,51995000,5230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM Forme B Type-forme bille en inox
Finition 1 corps Type de fixation emmanchage Désignation Bille de Convoyage
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique