Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1966.0230X1000 |
K1966.0230X2000 |
K1966.0230X500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
20.41 € | 1 | 4 jours | 1000 | ||
40.84 € | 1 | 4 jours | 2000 | ||
10.21 € | 1 | 4 jours | 500 |
Loading...
Type | avec rainure | D1=Diamètre extérieur(mm) | 30 | L maximum(mm) | 6000 |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 3,5 | B1(mm) | 26 | B2(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles