Profilés aluminium D50 type I, tube (K2057)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2057.50X1000

Référence pièce
K2057.50X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.40 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium L=Longueur(mm) 1000 Corps de finition de surface anodisé
Profil Ø50 Désignation Profilés Aluminium D=Diamètre(mm) 50
Ix(cm⁴) 8,16 Iy(cm⁴) 8,16 Wx(cm³) 3,26
Wy(cm³) 3,26 Poids(kg) 0,760

Vous vous trouvez sur la page de Profilés aluminium D50 type I, tube (K2057), le numéro d'article est le suivant: K2057.50X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2057.50X1000.

Assistance technique