Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1979.08300X1000
Matériau principal | Aluminium | L maximum(mm) | 6000 | L=Longueur(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | anodisé | Profil | Ø30 | Désignation | Tubes Profilés Ø30 |
BN=Largeur de la rainure(mm) | 8 | Ix(cm⁴) | 1,2 | Iy(cm⁴) | 2,32 |
Wx(cm³) | 0,91 | Wy(cm³) | 1,55 | Moment d'inertie en torsion(cm⁴) | 0,76 |
Surface du profilé(cm²) | 2,75 | F1 max.(kN) | 3,5 | Poids(kg) | 0,74 |
Vous vous trouvez sur la page de Tubes profilés en aluminium Ø30 rainure 8 type I (K1979), le numéro d'article est le suivant: K1979.08300X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1979.08300X1000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles