Tubes profilés en aluminium Ø30 lourds type I (K1978)

Tubes profilés en aluminium Ø30 lourds type I (K1978)
· Modèle renforcé pour des constructions au poids optimisé

· Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires

· Système de tubes profilés pour la construction intelligente d'équipements de production

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1978.00300X1000

Référence pièce
K1978.00300X1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.74 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium L maximum(mm) 6000 L=Longueur(mm) 1000
Corps de finition de surface anodisé Profil Ø30 Désignation Tubes Profilés Ø30
Ix(cm⁴) 3,06 Iy(cm⁴) 3,06 Wx(cm³) 2,04
Wy(cm³) 2,04 Moment d'inertie en torsion(cm⁴) 5 Surface du profilé(cm²) 4,67
Poids(kg) 1,20

Vous vous trouvez sur la page de Tubes profilés en aluminium Ø30 lourds type I (K1978), le numéro d'article est le suivant: K1978.00300X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1978.00300X1000.

Assistance technique