Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1976.00300X1000
Matériau principal | Aluminium | L maximum(mm) | 6000 | L=Longueur(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | anodisé | Profil | Ø30 | Désignation | Tubes Ronds |
Ix(cm⁴) | 1,29 | Iy(cm⁴) | 1,29 | Wx(cm³) | 0,86 |
Wy(cm³) | 0,86 | Moment d'inertie en torsion(cm⁴) | 2,44 | Surface du profilé(cm²) | 1,26 |
Poids(kg) | 0,34 |
Vous vous trouvez sur la page de Tubes ronds en aluminium Ø30 type I (K1976), le numéro d'article est le suivant: K1976.00300X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1976.00300X1000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles