Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance, résistance à la charge 200 kg maxi. (K0544)

Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance, résistance à la charge 200 kg maxi. (K0544)
· Module fonctionnel pour tiroirs et systèmes d'extraction

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique automobile, logistique

· Testées selon la norme DIN EN 15338

· Plus de confort et une meilleure accessibilité grâce à l'extension intégrale

· Billes traitées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0544.10800

Référence pièce
K0544.10800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.34 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Paire de chargement (10 000 cycles)(kg) 145 A(mm) -
A1(mm) 224 A2(mm) 448 A3(mm) 672
L=Longueur(mm) 800 Finition 1 extension integrale C (Course)(mm) 800
Portance par paire (100 000 cycles)(kg) 120 Portance par paire - horizontal(kg) 30 Poids(kg) 5,40

Vous vous trouvez sur la page de Glissière télescopique à extension intégrale haute résistance, résistance à la charge 200 kg maxi. (K0544), le numéro d'article est le suivant: K0544.10800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0544.10800.

Assistance technique