Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la charge 15 kg maxi. (K0536)

Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la charge 15 kg maxi. (K0536)
· Module fonctionnel pour tiroirs et systèmes d'extraction

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique automobile, logistique

· Manipulation facile et stabilité élevée

· Extensibles des deux côtés

· Testées selon la norme DIN EN 15338

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0536.10406

Référence pièce
K0536.10406
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.89 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier A(mm) 352 A1(mm) 330
Profondeur du tiroir de - à(mm) 406 - 672 L=Longueur(mm) 406 Matériau du composant Acier
Finition 1 extension partielle C (Course)(mm) 276

Vous vous trouvez sur la page de Glissière télescopique à extension partielle, résistance à la charge 15 kg maxi. (K0536), le numéro d'article est le suivant: K0536.10406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0536.10406.

Assistance technique