Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 1 | N=point zéro | B=Largeur (mm) | L=Longueur (mm) | Forme | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 300 | A | 0,0098 | ||
3.76 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 500 | A | 0,0128 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 1000 | A | - | ||
12.52 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 2000 | A | 0,0483 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 3000 | A | 0,0587 | ||
27.93 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 5000 | A | - | ||
33.64 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 10 | 6000 | A | - | ||
2.67 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 300 | A | - | ||
3.76 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 500 | A | - | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 1000 | A | - | ||
12.52 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 2000 | A | - | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 3000 | A | - | ||
27.93 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 5000 | A | - | ||
33.64 € | 1 | 4 jours | horizontal | gauche | 13 | 6000 | A | - | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | horizontal | au centre | 13 | 800 | C | - | ||
14.15 € | 1 | 4 jours | horizontal | au centre | 13 | 2000 | C | - | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | horizontal | au centre | 13 | 2500 | C | - | ||
56.65 € | 1 | 4 jours | horizontal | au centre | 13 | 8000 | C | - | ||
2.96 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 300 | B | - | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 500 | B | 0,0128 | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 1000 | B | - | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 2000 | B | - | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 3000 | B | - | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 5000 | B | - | ||
37.71 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 10 | 6000 | B | - | ||
2.96 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 300 | B | - | ||
4.39 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 500 | B | - | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 1000 | B | - | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 2000 | B | - | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 3000 | B | - | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 5000 | B | - | ||
37.71 € | 1 | 4 jours | horizontal | droite | 13 | 6000 | B | - | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | vertical | en haut | 13 | 1000 | D | - | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | vertical | en haut | 13 | 2000 | D | - | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | vertical | en haut | 13 | 3000 | D | - | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | vertical | en haut | 13 | 5000 | D | - | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | vertical | en bas | 13 | 1000 | E | - | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | vertical | en bas | 13 | 2000 | E | - | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | vertical | en bas | 13 | 3000 | E | - | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | vertical | en bas | 13 | 5000 | E | - |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | peinte | Couleur principale | blanc |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Ruban de mesure | Division | 1 mm | S=mise à l’échelle | des deux côtés |
H=Hauteur(mm) | 0,5 | Désignation | Ruban de mesure | Type de fixation | adhésif |
Configurer
Propriétés de base
Finition 1
N=point zéro
B=Largeur(mm)
L=Longueur(mm)
Forme
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles