Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal (K1525)

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal (K1525)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1525.125121046
K1525.125122046
K1525.125141056
K1525.125142056
K1525.160141056
K1525.160142056
K1525.160161056
K1525.160162056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
D5 Poids
(kg)

44.39 €

1 4 jours noir424125123119,92017,66,510518564913,8M60,4355

44.39 €

1 4 jours argent424125123119,92017,66,510518564913,8M60,4355

44.39 €

1 4 jours noir425125143119,92017,66,510518564916,3M60,4355

44.39 €

1 4 jours argent425125143119,92017,66,510518564916,3M60,4355

54.28 €

1 4 jours noir5551601436262617,86,513720805716,3M80,8800

54.28 €

1 4 jours argent5551601436262617,86,513720805716,3M80,8800

54.28 €

1 4 jours noir5551601636262617,8813720805718,3M80,8800

54.28 €

1 4 jours argent5551601636262617,8813720805718,3M80,8800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques Acier
Forme B Type-forme trou lisse avec rainure, avec trou transversal Poignée Poignée cylindrique escamotable
Désignation Volant à 2 Bras D7 M6

Assistance technique