Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1525)

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1525)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1525.1251216
K1525.1251226
K1525.1251416
K1525.1251426
K1525.1601416
K1525.1601426
K1525.1601616
K1525.1601626
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D5 Poids
(kg)

42.45 €

1 4 jours noir42125123119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 jours argent42125123119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 jours noir42125143119,92017,66,5105185649M60,4355

42.45 €

1 4 jours argent42125143119,92017,66,5105185649M60,4355

52.69 €

1 4 jours noir551601436262617,86,5137208057M80,8800

52.69 €

1 4 jours argent551601436262617,86,5137208057M80,8800

52.69 €

1 4 jours noir551601636262617,88137208057M80,8800

52.69 €

1 4 jours argent551601636262617,88137208057M80,8800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques Acier
Forme A Type-forme trou avec vis de serrage Poignée Poignée cylindrique escamotable
Désignation Volant à 2 Bras D7 M6

Assistance technique