Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1523)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1523.1251216
K1523.1251226
K1523.1251416
K1523.1251426
K1523.1601416
K1523.1601426
K1523.1601616
K1523.1601626
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
Poids
(kg)

19.31 €

1 4 jours noir125123117,66,518360,2320

19.31 €

1 4 jours argent125123117,66,518360,2320

19.31 €

1 4 jours noir125143117,66,518360,2320

19.31 €

1 4 jours argent125143117,66,518360,2320

23.46 €

1 4 jours noir160143619,46,520400,4240

23.46 €

1 4 jours argent160143619,46,520400,4240

23.46 €

1 4 jours noir160163619,4820400,4240

23.46 €

1 4 jours argent160163619,4820400,4240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme A
Type-forme trou avec vis de serrage Poignée sans poignée Désignation Volant à 2 Bras
D7 M6

Assistance technique