Inscription
Configurer
  • Couleur principale
  • B3(mm)
  • D1=Diamètre extérieur(mm)
  • D2=Trou de fixation(mm)
  • D3(mm)
  • L1(mm)
  • L3=hauteur(mm)
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette (K1523)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 8 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Couleur principale

    B3

    (mm)

    D1=Diamètre extérieur

    (mm)

    D2=Trou de fixation

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    L1

    (mm)

    L3=hauteur

    (mm)

    T

    (mm)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    noir
    4
    125
    12
    31
    17,6
    18
    36
    13,8
    0,2320
    1 pièces
    argent
    4
    125
    12
    31
    17,6
    18
    36
    13,8
    0,2320
    1 pièces
    noir
    5
    125
    14
    31
    17,6
    18
    36
    16,3
    0,2320
    1 pièces
    argent
    5
    125
    14
    31
    17,6
    18
    36
    16,3
    0,2320
    1 pièces
    noir
    5
    160
    14
    36
    19,4
    20
    40
    16,3
    0,4240
    1 pièces
    argent
    5
    160
    14
    36
    19,4
    20
    40
    16,3
    0,4240
    1 pièces
    noir
    5
    160
    16
    36
    19,4
    20
    40
    18,3
    0,4240
    1 pièces
    argent
    5
    160
    16
    36
    19,4
    20
    40
    18,3
    0,4240
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    20.26 €
    ( 24.11 € )
    4 jours ouvrables
    20.26 €
    ( 24.11 € )
    4 jours ouvrables
    20.26 €
    ( 24.11 € )
    4 jours ouvrables
    20.26 €
    ( 24.11 € )
    4 jours ouvrables
    24.07 €
    ( 28.64 € )
    4 jours ouvrables
    24.07 €
    ( 28.64 € )
    4 jours ouvrables
    24.07 €
    ( 28.64 € )
    4 jours ouvrables
    24.07 €
    ( 28.64 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Design moderne

    · noir ou argent

    · Multiples possibilités de raccordement