Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1521)

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1521)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1521.0801016
K1521.0801026
K1521.0801216
K1521.0801226
K1521.1001016
K1521.1001026
K1521.1001216
K1521.1001226
K1521.1251216
K1521.1251226
K1521.1251416
K1521.1251426
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D5 Poids
(kg)

18.93 €

1 4 jours noir2780102613,916,65,568163929M40,1500

18.93 €

1 4 jours argent2780102613,916,65,568163929M40,1500

18.93 €

1 4 jours noir2780122613,916,66,568163929M40,1500

18.93 €

1 4 jours argent2780122613,916,66,568163929M40,1500

21.25 €

1 4 jours noir3310010281617,55,581174833M50,2540

21.25 €

1 4 jours argent3310010281617,55,581174833M50,2540

21.25 €

1 4 jours noir3310012281617,56,581174833M50,2540

21.25 €

1 4 jours argent3310012281617,56,581174833M50,2540

24.01 €

1 4 jours noir42125123119,918,36,596186036M60,4150

24.01 €

1 4 jours argent42125123119,918,36,596186036M60,4150

24.01 €

1 4 jours noir42125143119,918,36,596186036M60,4150

24.01 €

1 4 jours argent42125143119,918,36,596186036M60,4150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant Thermoplastique
Matériau de pièces métalliques Acier Forme A Type-forme trou avec vis de serrage
Poignée Poignée cylindrique tournante Désignation Volant D7 M6

Assistance technique