Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1521.080101 |
K1521.080102 |
K1521.080121 |
K1521.080122 |
K1521.100101 |
K1521.100102 |
K1521.100121 |
K1521.100122 |
K1521.125121 |
K1521.125122 |
K1521.125141 |
K1521.125142 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | A (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D5 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 4 jours | noir | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | argent | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | noir | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
18.24 € | 1 | 4 jours | argent | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | M4 | 0,1500 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | noir | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | argent | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | noir | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | argent | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | M5 | 0,2540 | ||
23.32 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 | ||
23.32 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 | ||
23.32 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 | ||
23.32 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | M6 | 0,4150 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces métalliques | Acier | Forme | E | Type-forme | avec alésage |
Poignée | Poignée cylindrique tournante | Désignation | Volant |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
A(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
D5
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles