Volants pleins en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal (K1520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1520.0801016
K1520.0801026
K1520.0801216
K1520.0801226
K1520.1001016
K1520.1001026
K1520.1001216
K1520.1001226
K1520.1251216
K1520.1251226
K1520.1251416
K1520.1251426
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
Poids
(kg)

14.39 €

1 4 jours noir80102616,65,516290,1300

14.39 €

1 4 jours argent80102616,65,516290,1300

14.39 €

1 4 jours noir80122616,66,516290,1300

14.39 €

1 4 jours argent80122616,66,516290,1300

16.30 €

1 4 jours noir100102817,55,517330,2210

16.30 €

1 4 jours argent100102817,55,517330,2210

16.30 €

1 4 jours noir100122817,56,517330,2210

16.30 €

1 4 jours argent100122817,56,517330,2210

18.95 €

1 4 jours noir125123118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 jours argent125123118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 jours noir125143118,36,518360,3500

18.95 €

1 4 jours argent125143118,36,518360,3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme A
Type-forme trou avec vis de serrage Poignée sans poignée Désignation Volant
D7 M6

Assistance technique