Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (K1423)

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 138 mm (K1423)
· Pour l'adaptation du pas de 80 mm en 138 mm

· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Accès facilité sans arête gênante

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

· Peut être combiné avec le module de base K1419

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1423.1251

Référence pièce
K1423.1251
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,243.15 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Taille pas de 138 mm H=Hauteur(mm) 125
Couple de serrage max.(Nm) 15 Finition 1 UNILOCK D=Diamètre(mm) ⌀138
Force de retenue F(kN) 50

Assistance technique