Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0486.512 |
K0486.514 |
K0486.516 |
K0486.518 |
K0486.520 |
K0486.525 |
K0486.530 |
K0486.540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S | A=Diamètre intérieur (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (kN) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | Mb (Nm) | Mv (Nm) | P (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 2,7 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 38 | 15 | 21 | 0,0620 | ||
14.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 2,7 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 38 | 15 | 21 | 0,0572 | ||
14.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 2,7 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 38 | 15 | 21 | 0,0560 | ||
14.62 € | 1 | 4 jours | M6 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 30 | 2,7 | 26 | 27 | 56 | 64,5 | 38 | 15 | 21 | 0,0520 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 20 | 16 | 9 | 40 | 6 | 40 | 43 | 85 | 93 | 133 | 85 | 33 | 0,1690 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 6 | 40 | 43 | 85 | 93 | 133 | 85 | 33 | 0,1500 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 6 | 40 | 43 | 85 | 93 | 133 | 85 | 33 | 0,1310 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | M10 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 5,8 | 56 | 60 | 116 | 128 | 264 | 138 | 48 | 0,3660 |
Loading...
Finition 1 | noix | Finition 2 | pour tube rond | Désignation | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | zingué |
Type de produit | avec denture intérieure | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
S
A=Diamètre intérieur(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(kN)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
Mb(Nm)
Mv(Nm)
P(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles