Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure (K0485)

Brides à patte en aluminium, avec denture extérieure (K0485)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Plusieurs possibilités de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0485.512
K0485.514
K0485.516
K0485.518
K0485.520
K0485.525
K0485.530
K0485.540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P
(mm)
Poids
(kg)

14.62 €

1 4 jours M612,110,57,5263,629,425305744289210,0620

14.62 €

1 4 jours M614,110,57,5263,629,425305744289210,0590

14.62 €

1 4 jours M616,110,57,5263,629,425305744289210,0560

14.62 €

1 4 jours M618,110,57,5263,629,425305744289210,0520

15.46 €

1 4 jours M820169404,940455093739194330,1980

15.46 €

1 4 jours M825,1169404,940455093739194330,1790

15.46 €

1 4 jours M830,1169404,940455093739194330,1500

25.82 €

1 4 jours M1040,22211566566068128100267181480,4100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 noix Finition 2 pour tube rond Désignation Bride
Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Composant de finition de surface zingué
Type de produit avec denture extérieure PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique