Bride à patte plastique, denture extérieure (K0485)

Bride à patte plastique, denture extérieure (K0485)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

· Plusieurs possibilités de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0485.18
K0485.30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R S T A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
Poids
(kg)

1.82 €

1 4 jours 34M6x18M6-DIN 985189,96,1257,526,55,93057,545210,0235

3.65 €

1 4 jours 52,5M8x25M8-DIN 9853016,58,1401141,56,545886828,50,0696

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 noix Finition 2 pour tube rond Désignation Bride
Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Composant de finition de surface zingué
Type de produit avec denture extérieure RoHS true

Assistance technique