Bride à patte plastique avec denture intérieure (K0484)

Bride à patte plastique avec denture intérieure (K0484)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

· Plusieurs possibilités de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0484.18
K0484.30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R S T A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
Poids
(kg)

1.82 €

1 4 jours 34M6x18M6-DIN 985189,96,1257,526,55,93057,545210,0234

3.65 €

1 4 jours 52,5M8x25M8-DIN 9853016,58,1401141,56,545886828,50,0710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 noix Finition 2 pour tube rond Désignation Bride
Couleur principale noir Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface zingué Type de produit avec denture intérieure RoHS true

Assistance technique