Clé dynamométrique pour système de bridage modulaire 5 axes (K1488)

Clé dynamométrique pour système de bridage modulaire 5 axes (K1488)
Matière :
Acier.
Finition :
Surface : chromée dure
Exemple de commande :
K1488.01

Principe fonctionnel:
Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques :
Pour déverrouiller, tirer la poignée vers l'arrière d'env. 8 mm.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière pour verrouiller.
Adapté pour :
Système de bridage 5 axes module 80
Système de bridage 5 axes module 50
Système de bridage 5 axes module 138

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1488.01

Référence pièce
K1488.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

522.10 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface chromé dur Composant de finition de surface revêtement plastique
Couple(Nm) 4 - 40 Finition 1 kit Finition 2 avec graduations
Désignation Clé Dynamométrique Poids(kg) 3,9200 Type de produit poignée tournante
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique pour système de bridage modulaire 5 axes (K1488), le numéro d'article est le suivant: K1488.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1488.01.

Assistance technique