Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1967.30
Matériau principal | Plastique | Couleur principale | noir | Finition 2 | avec rainure |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 4 | L2(mm) | 13,5 | L3(mm) | 15 |
L4(mm) | 6 | Finition 1 | pour tube rond | B=Pour rainure(mm) | 3,3 |
Désignation | Sécurité Anti-rotation | D=Diamètre(mm) | 30 | D1=Diamètre extérieur(mm) | 35 |
L=Longueur(mm) | 18 | Poids(kg) | 0,0036 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif anti-rotation en plastique pour bride (K1967), le numéro d'article est le suivant: K1967.30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1967.30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles