Embout à chape pour embout fileté en inox (K1935)

Embout à chape pour embout fileté en inox (K1935)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Adaptation aux embouts à rotule K0720 & K0721

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1935.05080516
K1935.06090618
K1935.08120820
K1935.10141025
K1935.12161229
K1935.16211638
K1935.20252045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F statique
(kN)
R1
(mm)
W
(°)
Poids
(kg)

22.75 €

1 4 jours 165M51829,520,521,510,50,581388,56,50,0293

22.23 €

1 4 jours 186M62033,522,92511,50,59159970,0432

24.05 €

1 4 jours 208M8244124,931,513,51121714,510,580,0656

25.77 €

1 4 jours 2510M102849,530,338161142119,512,580,1180

31.02 €

1 4 jours 2912M123257,534,344181,5162523,51580,1870

54.89 €

1 4 jours 3816M164276,543,35823,51,521303220990,3918

99.71 €

1 4 jours 4520M205090,551,96829,5-25384322,5990,6760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Finition 1 pour embout à rotule Désignation Embout à Chape
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique