Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes (K1489)

Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes (K1489)
Matière :
Acier.
Finition :
Surface : chromée dure
Principe fonctionnel:
Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques.
Déverrouillage.
Pousser la poignée d'env. 8 mm vers l'avant et tourner dans la direction souhaitée.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière.
Verrouillage.
Adapté pour :
Étau de bridage 3 Axes
Étau de bridage 5 Axes
Étau de bridage 5 Axes compact
Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1489.01

Référence pièce
K1489.01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

297.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface chromé dur Composant de finition de surface revêtement plastique
Couple(Nm) 40 - 200 Finition 1 kit Finition 2 avec graduations
Désignation Clé Dynamométrique Poids(kg) 1,2900 Type de produit poignée tournante
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique pour étau de bridage 5 axes (K1489), le numéro d'article est le suivant: K1489.01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1489.01.

Assistance technique