Kits de tendeurs de chaîne en acier (K1650)

Kits de tendeurs de chaîne en acier (K1650)
· Répartition uniforme de la pression

· Protection des pièces grâce à des éléments en plastique

· Grande plage de réglage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1650.15
K1650.40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Couple max.
(Nm)
Poids
(kg)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H1 max.
(mm)
Course S
(mm)
S1
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
D

906.20 €

1 4 jours 503420541815342146,536453,000083108100118251815M12

1,282.25 €

1 4 jours 644433702521372961,546908,6800110146122153363140M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface traité Désignation Tendeur de Chaîne
Unité d'emballage kit PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique