Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne (K1656)

Tendeurs en acier pour kits de tendeurs de chaîne (K1656)
· Application optimale de la précontrainte

· Élimination de l'allongement de la chaîne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1656.15052
K1656.40066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Poids
(kg)
Force de serrage max.
(kN)

167.65 €

1 4 jours 145297111-147240,367115

247.33 €

1 4 jours 2066126151-203300,885040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Tendeur PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique