Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne (K1662)

Vés en acier pour kits de tendeurs de chaîne (K1662)
· Positionnement libre

· Accessoires pour kits de tendeurs de chaîne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1662.11847080
K1662.14847100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)

344.84 €

1 4 jours 20803527671181959428013,53.2300

464.60 €

1 4 jours 2610044333314824744410017,53.9600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface traité et bruni B=Largeur(mm) 47
B1(mm) 20 H2(mm) 5,5 Désignation Prisme
D2=Filetage M6 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique