Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage (K1664)

Bride de serrage 3 niveaux, forme A, avec bras de serrage (K1664)
· Plage de réglage en continu triple

· Tensions de serrage élevées de 22 kN à 49 kN

· Hauteur et longueur réglables sans palier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1664.1121301
K1664.1161501
K1664.1201701
K1664.2120651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
D=Filetage A max.
(mm)
A min.
(mm)
Couple de serrage M1
(Nm)
Couple de serrage M2
(Nm)
Finition 1 B=Longueur/Largeur
(mm)
D1 Poids
(kg)
L=Longueur/Largeur
(mm)
Force de serrage
(kN)

411.70 €

1 4 jours 141810113-12914634272722,58M121063710070version longue68M164.600013030

478.40 €

1 4 jours 182011616-1471754329292510M1614448200150version longue75M206.990015043

645.15 €

1 4 jours 222514016-1692075234342912M2017268220200version longue85M2411.100017049

303.22 €

1 4 jours 1413679-749825161614,56M1258305540version courte52M121.12006522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Couleur principale noir Corps de finition de surface zingué
Forme A Finition 2 3 niveaux Désignation Force de Serrage
Type de forme avec bras de serrage PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique