Inscription
Configurer
  • Largeur de fente(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • H5(mm)
  • L1(mm)
  • D=Filetage
  • Couple de serrage M2(Nm)
  • B=Longueur/Largeur(mm)
  • Poids(kg)
  • L=Longueur/Largeur(mm)
  • Force de serrage(kN)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Bride de serrage 3 niveaux, forme B, sans bras de serrage (K1664)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Largeur de fente

    (mm)

    H=Hauteur

    (mm)

    H1

    (mm)

    H3

    (mm)

    H4

    (mm)

    H5

    (mm)

    L1

    (mm)

    D=Filetage

    Couple de serrage M2

    (Nm)

    Finition 1

    B=Longueur/Largeur

    (mm)

    Poids

    (kg)

    L=Longueur/Largeur

    (mm)

    Force de serrage

    (kN)

    Quantité minimale de commande
    14
    101
    13-129
    34
    27
    27
    22,5
    M12
    70
    version longue
    68
    3.4400
    130
    30
    1 pièces
    18
    116
    16-147
    43
    29
    29
    25
    M16
    150
    version longue
    75
    5.2500
    150
    43
    1 pièces
    22
    140
    16-169
    52
    34
    34
    29
    M20
    200
    version longue
    85
    7.9400
    170
    49
    1 pièces
    14
    67
    9-74
    25
    16
    16
    14,5
    M12
    40
    version courte
    52
    0.7950
    65
    22
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    316.30 €
    ( 376.40 € )
    4 jours ouvrables
    343.65 €
    ( 408.94 € )
    4 jours ouvrables
    411.70 €
    ( 489.92 € )
    4 jours ouvrables
    235.88 €
    ( 280.70 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Plage de réglage en continu triple

    · Tensions de serrage élevées de 22 kN à 49 kN

    · Hauteur et longueur réglables sans palier