Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple (K1747)

Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple (K1747)
· Dispositif de serrage multiple pour pièces

· Serrage de pièces de différentes tailles

· Transition rapide des serrages simples aux serrages multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1747.050130

Référence pièce
K1747.050130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

332.35 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié B=Largeur(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) M6
H=Hauteur(mm) 50 H1(mm) 10 H2(mm) 22
H3(mm) 10 H4(mm) 10 H5(mm) 16
L=Longueur(mm) 130 L1(mm) 100 L2(mm) 40
L3(mm) 100 L4(mm) 77 Finition 1 pour dispositif de serrage multiple
Finition 2 version courte B4(mm) 18 Désignation Glissière de Serrage
D4(mm) M6 Poids(kg) 1,6700 L7(mm) 1,5
L8(mm) 0,5 Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple (K1747), le numéro d'article est le suivant: K1747.050130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1747.050130.

Assistance technique