Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés (K1750)

Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés (K1750)
· Butées pour le serrage sur des glissières

· Raccord sûr grâce à la denture de précision

· Version étroite, compacte

· Pour système de bridage multiple

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1750.0503023
K1750.0503053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H2
(mm)
Poids
(kg)

103.85 €

1 4 jours 20,3372

103.85 €

1 4 jours 50,3312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Forme C
Largeur de fente(mm) 5 B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30
D3=Vis de blocage(mm) M10x30 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=Longueur(mm) 30 L1(mm) 2 Finition 1 pour dispositif de serrage multiple
Désignation Mors Fixe ES D=Diamètre intérieur M5 D1=Diamètre intérieur M6
Type de forme dégagé Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique