Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction, forme D (K1936)

Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction, forme D (K1936)
· Pour l'absorption des forces de traction

· L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille

· Possibilités de raccordement diverses grâce au taraudage et au filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1936.41006
K1936.41308
K1936.41610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage E
(mm)
L
(mm)
α F
(kN)
M
(Nm)
Couple de serrage max
(Nm)
Poids
(kg)

26.61 €

1 4 jours 2510M61223,520°2,55,212,40,0333

31.94 €

1 4 jours 3013M81629,524°58,813,20,0682

35.48 €

1 4 jours 3516M10203628°7,514,516,40,1127

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme D Finition verrouillable Désignation Embout Axial A Rotule
RoHS true

Assistance technique