Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1936.31006 |
K1936.31308 |
K1936.31610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | E (mm) | L (mm) | α | F (kN) | M (Nm) | Couple de serrage max (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.68 € | 1 | 4 jours | 21 | 10 | M6 | 12 | 23,5 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | 0,0360 | ||
33.01 € | 1 | 4 jours | 26 | 13 | M8 | 14 | 29,5 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | 0,0757 | ||
36.54 € | 1 | 4 jours | 35 | 16 | M10 | 16 | 36 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | 0,1379 |
Loading...
Forme | C | Finition | verrouillable | Désignation | Embout Axial A Rotule |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
E(mm)
L(mm)
α
F(kN)
M(Nm)
Couple de serrage max(Nm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles