Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1751.0504402
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de fente(mm) | 5 | B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D3=Vis de blocage(mm) | M10x30 | H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
L=Longueur(mm) | 44 | L2(mm) | 24 | L3(mm) | 18 |
Finition 1 | pour dispositif de serrage multiple | Désignation | Mors Fixe DS | D=Diamètre intérieur | M5 |
D1=Diamètre intérieur | M6 | Type de forme | strié | Poids(kg) | 0,4926 |
Convient pour une largeur de système(mm) | 50 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme B, mors fixes striés (K1751), le numéro d'article est le suivant: K1751.0504402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1751.0504402.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles