Rondelles de sécurité en acier DIN 70952 (K2061)

Rondelles de sécurité en acier DIN 70952 (K2061)
· Accessoires pour écrous à encoche DIN 70852

· Fixation des écrous à encoche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2061.010
K2061.012
K2061.014
K2061.016
K2061.018
K2061.020
K2061.022
K2061.024
K2061.026
K2061.028
K2061.030
K2061.032
K2061.035
K2061.038
K2061.040
K2061.042
K2061.045
K2061.048
K2061.050
K2061.052
K2061.055
K2061.060
K2061.065
K2061.070
K2061.075
K2061.080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Utilisable avec B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Poids
(kg)

1.21 €

1 4 jours 10221631K2059.010/K2059.10448,90,0014

1.41 €

1 4 jours 12241831K2059.012/K2059.124410,90,0015

1.47 €

1 4 jours 14262031K2059.014/K2059.144512,90,0015

1.14 €

1 4 jours 16292331K2059.016/K2059.1655140,0021

1.53 €

1 4 jours 18332541K2059.018/K2059.185516,90,0024

1.48 €

1 4 jours 20352741K2059.020/K2059.205518,90,0026

1.67 €

1 4 jours 22383041K2059.022/K2059.226620,90,0032

1.32 €

1 4 jours 24403251,2K2059.024/K2059.246622,90,0034

1.64 €

1 4 jours 26443451,2K2059.026/K2059.266624,90,0038

1.51 €

1 4 jours 28463651,2K2059.028/K2059.286726,90,0053

1.64 €

1 4 jours 30483861,2K2059.030/K2059.306728,90,0056

1.76 €

1 4 jours 32514171,2K2059.032/K2059.326730,90,0063

1.74 €

1 4 jours 35534371,2K2059.035/K2059.356733,90,0061

2.01 €

1 4 jours 38574771,2K2059.038/K2059.386836,60,0069

2.10 €

1 4 jours 40594971,2K2059.040/K2059.406838,90,0072

1.87 €

1 4 jours 42625271,2K2059.042/K2059.427840,60,0083

2.19 €

1 4 jours 45645481,2K2059.045/K2059.457843,60,0080

2.12 €

1 4 jours 48675781,5K2059.048/K2059.487846,70,0100

2.25 €

1 4 jours 50706081,5K2059.050/K2059.507848,70,0106

3.14 €

1 4 jours 52746281,5K2059.052/K2059.527850,70,0122

1.66 €

1 4 jours 55796781,5K2059.055/K2059.5571053,70,0130

2.35 €

1 4 jours 6082,47181,5K2059.060/K2059.60101058,70,0156

2.89 €

1 4 jours 65887681,5K2059.065/K2059.65101063,70,0166

4.99 €

1 4 jours 709381101,5K2059.070/K2059.70101068,70,0175

4.24 €

1 4 jours 7510086101,8K2059.075/K2059.75101073,20,0238

6.61 €

1 4 jours 8010591101,8K2059.080/K2059.80101078,20,0248

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface naturel Désignation Rondelle de sécurité
DIN DIN 70952 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique