Supports universels à visser pour système de bridage multiple (K1752)

Supports universels à visser pour système de bridage multiple (K1752)
· Pour le réglage de la profondeur de serrage de la pièce

· Équipement rapide des pièces grâce à une hauteur d'appui identique

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1752.050175
K1752.050205
K1752.050223
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

12.36 €

1 4 jours 1750,0319

12.36 €

1 4 jours 2050,0380

12.36 €

1 4 jours 2230,0265

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié B=Largeur(mm) 49,5
B1(mm) 30 D=diamètre intérieur(mm) 6 H1(mm) 12,3
Finition 1 pour dispositif de serrage multiple Finition 2 vissable Désignation Cales d'Appui
Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique