Rondelles de sécurité en acier DIN 462 (K2062)

Rondelles de sécurité en acier DIN 462 (K2062)
· Accessoires pour écrous à encoche DIN 1804

· Fixation des écrous à encoche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2062.010
K2062.014
K2062.016
K2062.018
K2062.020
K2062.022
K2062.024
K2062.028
K2062.030
K2062.032
K2062.035
K2062.038
K2062.040
K2062.042
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Utilisable avec E
(mm)
F
(mm)
Poids
(kg)

1.05 €

1 4 jours 102530,8K1917.110/K1917.21047,40,0030

0.84 €

1 4 jours 143030,8K1917.112/K1917.212511,40,0030

1.04 €

1 4 jours 163231K1917.114/K1917.214513,50,0040

1.08 €

1 4 jours 183441K1917.116/K1917.216615,40,0040

0.90 €

1 4 jours 203641K1917.118/K1917.218617,50,0040

1.28 €

1 4 jours 224041K1917.120/K1917.220619,50,0050

1.10 €

1 4 jours 244241K1917.122/K1917.222621,60,0070

1.47 €

1 4 jours 285051K1917.124/K1917.224725,50,0080

1.41 €

1 4 jours 305051,2K1917.126/K1917.226727,50,0080

1.79 €

1 4 jours 325251,2K1917.128/K1917.228729,60,0090

1.79 €

1 4 jours 355551,2K1917.130/K1917.230732,60,0090

1.86 €

1 4 jours 385851,2K1917.132/K1917.232836,30,0120

1.98 €

1 4 jours 406251,2K1917.135/K1917.235837,30,0140

2.05 €

1 4 jours 426251,2K1917.138/K1917.238839,30,0130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface naturel Désignation Rondelle de sécurité
DIN DIN 462 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique