Mors superposés avec surépaisseur d'usinage pour mors fixes DS et ES (K1753)

Mors superposés avec surépaisseur d'usinage pour mors fixes DS et ES (K1753)
· Pour usinage d'un contour de pièce

· Traitement thermique possible après usinage

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1753.05017
K1753.05027
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

32.96 €

1 4 jours 50170,1516

41.20 €

1 4 jours 80270,3970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface naturel B1(mm) 30
B2(mm) 5 H=Hauteur(mm) 25 Finition 1 pour mors fixe une face, double face
Finition 2 avec surépaisseur d'usinage Désignation Mors Rapporté D1 pour vis DIN 912 M5
Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique