Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple (K1757)

Jeu de griffes de serrage pour système de bridage multiple (K1757)
· Kit de fixation complet pour tables à rainure en T

· Pour la fixation des glissières sur les tables de machines-outils

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1757.05012
K1757.07216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
D pour vis DIN 912 Poids
(kg)
Convient pour une largeur de système
(mm)

31.21 €

1 4 jours 1436206201038M120,931950

36.21 €

1 4 jours 1850278281440M161,860072/100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface traité et bruni Finition 1 pour dispositif de serrage multiple
Désignation Jeu de Brides de Serrage PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique