Mandrins stationnaires à 3 mors en acier (K1836)

Mandrins stationnaires à 3 mors en acier (K1836)
· Forme plate

· Pour perceuses et fraiseuses

· Haute précision

· Utilisation flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1836.220
K1836.270
K1836.315
K1836.370
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
B4
(mm)
D=Diamètre
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Poids
(kg)

998.20 €

1 4 jours 26136818,5170130455818406997824,5220147M1010,6000

1,178.75 €

1 4 jours 28138222,721015560652043610109827,9270172M1029,5000

1,688.20 €

1 4 jours 32169324,9255190807320526121215632,5315210M1227,9000

2,287.35 €

1 4 jours 401811831,33052501058022595151518640,6370285M1242,9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Composant de finition de surface traitée
Finition 1 avec mors de serrage Désignation Mandrin Stationnaire à 3 Mors PL Edelstahl false
RoHS false

Assistance technique