Mandrins stationnaires à 4 mors en acier (K1837)

Mandrins stationnaires à 4 mors en acier (K1837)
· Forme plate

· Pour perceuses et fraiseuses

· Haute précision

· Utilisation flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1837.215
K1837.250
K1837.310
K1837.380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
D=Diamètre
(mm)
G pour vis à tête cylindrique Poids
(kg)
R
(mm)

1,108.60 €

1 4 jours 21516526144405718395,59916518144686818,524,5130M1011,400066

1,289.15 €

1 4 jours 2502002817455652043610102001817493822327,9160M1218,600083

1,752.60 €

1 4 jours 310250322187072225061212250182181379324,932,5200M1431,6000104

2,394.30 €

1 4 jours 38031040274100852556715153102227415611731,240,6260M1656,6000135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Composant de finition de surface traitée
Finition 1 avec mors de serrage Désignation Mandrin Stationnaire à 4 Mors PL Edelstahl false
RoHS false

Assistance technique