Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1838.2154 |
K1838.2203 |
K1838.2504 |
K1838.2703 |
K1838.3104 |
K1838.3153 |
K1838.3703 |
K1838.3804 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D=Diamètre (mm) | Poids (kg) | Unité d'emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.89 € | 1 | 4 jours | 26 | 7,94 | 14 | 9 | 37 | 3,5 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 5,2000 | 4 | ||
73.67 € | 1 | 4 jours | 26 | 7,94 | 14 | 9 | 37 | 3,5 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 1,7200 | 3 | ||
108.63 € | 1 | 4 jours | 31 | 7,94 | 17 | 11 | 48 | 3,8 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 10,4000 | 4 | ||
81.16 € | 1 | 4 jours | 31 | 7,94 | 17 | 11 | 48 | 3,8 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 2,7500 | 3 | ||
131.10 € | 1 | 4 jours | 37 | 12,7 | 19 | 13 | 48 | 4,2 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 4,5000 | 4 | ||
99.89 € | 1 | 4 jours | 37 | 12,7 | 19 | 13 | 48 | 4,2 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 3,6100 | 3 | ||
154.82 € | 1 | 4 jours | 42 | 12,7 | 19 | 13 | 54 | 4,2 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 5,8000 | 3 | ||
208.51 € | 1 | 4 jours | 42 | 12,7 | 19 | 13 | 54 | 4,2 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 22,0000 | 4 |
Loading...
Matériau principal | Acier | H2(mm) | 3 | Finition 1 | doux |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | kit | Désignation | Mâchoire de Serrage | PL Edelstahl | false |
RoHS | false |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
D=Diamètre(mm)
Poids(kg)
Unité d'emballage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles