Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1866.138110
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | H(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 49 | Finition 1 | UNILOCK | Finition 2 | EFM138 |
Désignation | Module de Serrage | Pression de service(MPa) | 6 | D=Diamètre de boulon(mm) | 138 |
D1=Diamètre extérieur(mm) | 110 | Force de traction avec turbo(kN) | 20 | Type de forme | sans taquet d'indexation |
Poids(kg) | 3,5500 | PL Edelstahl | false | RoHS | false |
Vous vous trouvez sur la page de Module de bridage UNILOCK EFM 138 (K1866), le numéro d'article est le suivant: K1866.138110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1866.138110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles