Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme B taille du système 80 mm (K1867)

Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme B taille du système 80 mm (K1867)
· Module de bridage stable pour le montage en hauteur de pièces lourdes

· Système point zéro

· Actionnement manuel

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1867.12150500

Référence pièce
K1867.12150500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,009.05 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface oxydé Forme B
H=Hauteur(mm) 150 H1(mm) 59 H2(mm) 52
L=Longueur(mm) 162,5 Couple de serrage max.(Nm) 15 Finition 1 UNILOCK
Finition 2 Duo Désignation Module de Base 5 Axes D=Alésage(mm) 12
Force de traction(kN) 15 Poids(kg) 14,0000 T=Profondeur de filetage(mm) 35
T1(mm) 12 PL Edelstahl false RoHS false

Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme B taille du système 80 mm (K1867), le numéro d'article est le suivant: K1867.12150500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1867.12150500.

Assistance technique