Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK (K1869)

Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK (K1869)
· Bride de serrage à encombrement réduit

· Forme compacte

· absence de dépôt de copeaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1869.482212
K1869.482216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
Alésage de fixation F Trou lamé pour vis CHC ISO 4762 Poids
(kg)

41.62 €

1 4 jours 14M12M120,5200

44.00 €

1 4 jours 18M16M160,5400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface bruni H(mm) 38
Finition 1 pour station de bridage UNILOCK Désignation Bride de Serrage D=Diamètre de boulon(mm) 48
PL Edelstahl false RoHS false

Assistance technique